Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Adattatore diritto, dimensioni in pollici (Codici componente - Download CAD)

Raccordi in fluoroplastica / Raccordi per tubi in fluoropolimero, serie LQ3, Adattatore diritto, dimensioni in pollici
Fluoropolymer fitting inch size straight adapter.
[Features]
· Material: New PFA.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ3A2A
LQ3A2A-2
LQ3A2B
LQ3A2B-1
LQ3A2B-2
LQ3A2C
LQ3A2C-2
LQ3A3A
LQ3A3B
LQ3A3B-1
LQ3A3C
LQ3A3C-1
LQ3A4A
LQ3A4A-1
LQ3A4B
LQ3A4B-1
LQ3A4C
LQ3A5A
LQ3A5A-1
LQ3A5B
LQ3A5B-1
LQ3A5C
LQ3A5C-1
LQ3A6A
LQ3A6A-1
LQ3A6B
LQ3A6B-1
LQ3A7A
LQ3A7A-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Max. temperatura d'esercizio
(°C)
Packaging Nut Material Size of Body Applicable Pipe O.D. (mm)

25.77 €

1 68 giorni 1/4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA213.7

22.76 €

1 26 giorni 1/4150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF213.7

28.56 €

1 26 giorni 1/4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA221.3

28.56 €

1 26 giorni 1/4200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA221.3

25.53 €

1 26 giorni 1/4150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF221.3

29.82 €

1 26 giorni 1/4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA226.7

26.63 €

1 26 giorni 1/4150Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePVDF226.7

32.44 €

1 26 giorni 3/8200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA313.7

34.10 €

1 68 giorni 3/8200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA321.3

30.32 €

1 26 giorni 3/8200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA321.3

34.89 €

1 26 giorni 3/8200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA326.7

30.32 €

1 26 giorni 3/8200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA326.7

37.21 €

1 26 giorni 1/2200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA421.3

33.11 €

1 26 giorni 1/2200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA421.3

40.13 €

1 26 giorni 1/2200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA426.7

35.85 €

1 26 giorni 1/2200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA426.7

42.23 €

1 26 giorni 1/2200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA433.4

52.24 €

1 68 giorni 3/4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA521.3

46.89 €

1 26 giorni 3/4200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA521.3

61.23 €

1 26 giorni 3/4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA526.7

48.60 €

1 26 giorni 3/4200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA526.7

56.27 €

1 68 giorni 3/4200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA533.4

51.03 €

1 26 giorni 3/4200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA533.4

75.40 €

1 26 giorni 1200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA626.7

68.92 €

1 26 giorni 1200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA626.7

78.19 €

1 68 giorni 1200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA633.4

71.69 €

1 26 giorni 1200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA633.4

238.42 €

1 68 giorni -200Confezionamento sterile classe M3.5 EquivalentePFA733.4

193.02 €

1 26 giorni -200Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5PFA733.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Other
Tipo di componente correlato Valvola unidirezionale

Supporto tecnico