Codice articolo del costruttore: LQ3F42
Marca: SMC
Prezzo: 60.85 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Applicable Flange Size: 10K-20A
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQ3F42
Tipo | Fitting Body | Materiale corpo principale | PFA | Tipo di collegamento | Pipe⇔Pipe, same diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | 12 | Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 | Packaging | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente |
Nut Material | PFA | Size of Body | 4 |
Si trova sulla pagina di Union Flange LQ3F Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings, il codice articolo è il seguente: LQ3F42.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQ3F42.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Applicable Flange Size
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LQ3F43 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable Flange Size |
---|---|---|---|---|---|
68.18 € | 1 | 26 giorni | 10K-25A |