Codice articolo del costruttore: LQHB03
Marca: SMC
Prezzo: 13.11 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1): 3
Con vite di collegamento M (M1): R
Misura nominale vite di collegamento M (M1): 1/8B(6A)
Packaging: Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente
Size of Body: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LQHB03
Codice componente
|
---|
LQHB03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Packaging | Size of Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.11 € | 1 | 26 giorni | 3 | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 |
Loading...
Tipo | Related Components | Tipo di collegamento | Other | Tipo di componente correlato | Connettore passante |
---|---|---|---|---|---|
Max. temperatura d'esercizio(°C) | 200 | Nut Material | PFA |
Si trova sulla pagina di Fluoropolymer Bore Through Connector LQHB Metric Size, il codice articolo è il seguente: LQHB03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LQHB03.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1)
Con vite di collegamento M (M1)
Misura nominale vite di collegamento M (M1)
Packaging
Size of Body
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LQHB03-1 |
LQHB03-N |
LQHB03-N-1 |
LQHB04 |
LQHB04-1 |
LQHB04-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diam. esterno tubo applicabile (mm) D (D1) | Con vite di collegamento M (M1) | Misura nominale vite di collegamento M (M1) | Packaging | Size of Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.81 € | 1 | 26 giorni | 3 | R | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 1 | ||
13.11 € | 1 | 26 giorni | 3 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
12.81 € | 1 | 26 giorni | 3 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 1 | ||
14.19 € | 1 | 26 giorni | 4 | R | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 | ||
13.87 € | 1 | 26 giorni | 4 | R | 1/8B(6A) | Confezionamento standard equivalente alla classe M5.5 | 1 | ||
14.19 € | 1 | 26 giorni | 4 | NPT (Male thread) | 1/8B(6A) | Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente | 1 |