Fluoropolymer Bore Through Connector LQHB Inch Size

Fluoropolymer Bore Through Connector LQHB Inch Size
A fluoropolymer fitting tubes pass through the fitting body, enabling it to be set in any position.
[Features]
· Can be used in pressure feed of chemical liquids, etc., during the production process of semiconductors.
· Can be used with chemical liquids such as acid, alkali and deionized water.

(i)Nota

  • For specifications and details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQHB07
LQHB07-1
LQHB07-N
LQHB07-N-1
LQHB11
LQHB11-1
LQHB11-N
LQHB11-N-1
LQHB13
LQHB13-1
LQHB13-N
LQHB13-N-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Packaging Size of Body

16.34 €

1 26 giorni 1/4R1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

16.03 €

1 26 giorni 1/4R1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52

16.34 €

1 26 giorni 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

16.02 €

1 26 giorni 1/4NPT (Male thread)1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.52

20.08 €

1 26 giorni 3/8R3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

19.77 €

1 26 giorni 3/8R3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

20.08 €

1 26 giorni 3/8NPT (Male thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

19.77 €

1 26 giorni 3/8NPT (Male thread)3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

23.15 €

1 26 giorni 1/2R1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

22.84 €

1 26 giorni 1/2R1/2B(15A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

23.15 €

1 26 giorni 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

22.84 €

1 26 giorni 1/2NPT (Male thread)1/2B(15A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Related Components Tipo di collegamento Other Tipo di componente correlato Connettore passante
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200 Nut Material PFA

Supporto tecnico