Raccordo istantaneo inox, D'estremità a gomito prolungato, KGW Serie

Raccordo istantaneo inox, D'estremità a gomito prolungato, KGW Serie

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGW04-01
KGW04-01S
KGW04-02
KGW04-02S
KGW04-M5
KGW04-M5-X17
KGW06-01
KGW06-01S
KGW06-02
KGW06-02S
KGW06-03
KGW06-03S
KGW06-M5
KGW08-01
KGW08-01S
KGW08-02
KGW08-02S
KGW08-03
KGW08-03S
KGW10-02
KGW10-02S
KGW10-03
KGW10-03S
KGW10-04
KGW10-04S
KGW12-02
KGW12-02S
KGW12-03
KGW12-03S
KGW12-04
KGW12-04S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Materiale guarnizione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Specifiche personalizzate Opzioni

15.98 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-4R1/81Bianco-N/D-

16.16 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

17.63 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-4R1/41Bianco-N/D-

17.81 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

15.98 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-4M5×0.81Bianco-N/D-

16.18 €

1 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Senza sigillante

17.40 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-6R1/81Bianco-N/D-

17.53 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

17.40 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-6R1/41Bianco-N/D-

17.58 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

19.06 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-6R3/81Bianco-N/D-

19.24 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

17.40 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-6M5×0.81Bianco-N/D-

18.73 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-8R1/81Bianco-N/D-

18.89 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

18.73 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-8R1/41Bianco-N/D-

18.89 €

2 4 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-8R1/41Bianco-N/D-

19.52 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-8R3/81Bianco-N/D-

19.69 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

25.48 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-10R1/41Bianco-N/D-

25.68 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

25.48 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-10R3/81Bianco-N/D-

25.68 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

25.48 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-10R1/21Bianco-N/D-

25.68 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

27.44 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-12R1/41Bianco-N/D-

27.60 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

27.44 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-12R3/81Bianco-N/D-

27.53 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

27.44 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Standard/MiniH-NBR-12R1/21Bianco-N/D-

27.60 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4305 Equiv. + PBTAmbiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito triplo universale

Supporto tecnico