KGY, raccordo istantaneo inox, D'estremità a T laterale

KGY, raccordo istantaneo inox, D'estremità a T laterale

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Male Run Tee: KGY Outline Drawings And Dimensions

Male Run Tee: KGY outline drawing (M5)

Male Run Tee: KGY outline drawing (M5)

Male Run Tee: KGY outline drawing (R)

Male Run Tee: KGY outline drawing (R)

Applicable tubing outer diameter
(mm)
Connection thread
M
R
Model H
(width across flats)
øD1Note 1) øD2 L1 L2 L3 *A M Note 2)Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 M5 × 0.8 KGY04-M5 7 9.3 - 15.6 13.7 13.7 25.4 12.7 4.6 4.6 3.5
1/8 KGY04-01 10 10.4 10 18 21.1 - 36 16 6.4 4.4 13
1/4 KGY04-02 14 25.5 38 19
6 M5 × 0.8 KGY06-M5 7 11.6 - 17.1 14.7 17.1 28.7 13.5 4.6 4.6 4.3
1/8 KGY06-01 10 12.8 10 20 22.1 - 39 17 13.4 10.6 12
1/4 KGY06-02 14 26.5 41 20
3/8 KGY06-03 17 27.9 42.5 34
8 1/8 KGY08-01 12 15.2 12 23 23.6 43.5 17 13.4 10.6 14
1/4 KGY08-02 14 28 45.5 18.5 25.6 17.7 22
3/8 KGY08-03 17 29.4 47 36
10 1/8 KGY10-01 17 18.5 17 26.5 26.1 49.5 21 40.0 28.4 31
1/4 KGY10-02 29.5 50.5 29
3/8 KGY10-03 30.9 52 39
1/2 KGY10-04 22 35.1 54.5 66
12 1/4 KGY12-02 17 20.9 17 28.5 30.5 53.5 22 57.4 45.4 31
3/8 KGY12-03 31.9 55 41
1/2 KGY12-04 22 36.1 57.5 68
16 3/8 KGY16-03 22 26.5 20.9 34 36.9 65.5 25 81 (81) 112
1/2 KGY16-04 40.1 67 113 (113) 116

* Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD1 is the maximum diameter.
Note 2) Dimension inside "( )" is for soft nylon

One-Touch Fitting Stainless Steel KG Series Common Specifications (Reference)

Structure

KG Series structure

KG Series structure

Applicable Tubing

Tube materials FEP, PFA, nylon, soft nylonNote 1), polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16

Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.

Specifications

Usable fluids Air, waterNote 2)
Operating pressure rangeNote 3) -100 kPa to 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C, if water is used then 0 to 40°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B 0203 (taper thread for piping)
JIS B 0205 (metric coarse thread)
Nut part JIS B 0205 (metric fine thread)
Thread sealant With sealantNote 4)Or, without sealants

Note 2) The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3) Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Note 4) Add the suffix "S" to the part number if w/ seal is desired.

Principle Part Materials

Body SUS303, PBT
Stud SUS303 (thread portion)
Chuck SUS304
Guide SUS304, SUS303, PBT
Collet, release button POM
Seal, O-ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Codice componente
KGY04-01
KGY04-01S
KGY04-02
KGY04-02S
KGY04-M5
KGY06-01
KGY06-01S
KGY06-02S
KGY06-03
KGY06-03S
KGY06-M5
KGY08-01
KGY08-01-X17
KGY08-01S
KGY08-02
KGY08-02-X17
KGY08-03
KGY08-03S
KGY10-01
KGY10-01S
KGY10-02
KGY10-02S
KGY10-03
KGY10-04
KGY10-04S
KGY12-02
KGY12-02S
KGY12-03
KGY12-03S
KGY12-04
KGY12-04S
KGY16-03
KGY16-03S
KGY16-04
KGY16-04S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Materiale guarnizione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate Opzioni

10.81 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-4R1/82Bianco--N/D-

10.98 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

11.73 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-4R1/42Bianco--N/D-

11.89 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

10.81 €

2 4 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-4M5×0.82BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

11.89 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-6R1/82Bianco--N/D-

12.06 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

12.47 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

12.81 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-6R3/82Bianco--N/D-

12.97 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

11.89 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-6M5×0.82Bianco--N/D-

12.92 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-8R1/82Bianco--N/D-

13.19 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Senza sigillante

13.08 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

12.92 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-8R1/42Bianco--N/D-

13.19 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Senza sigillante

13.48 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-8R3/82Bianco--N/D-

13.66 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

17.35 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-10R1/82Bianco--N/D-

17.53 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

17.35 €

2 4 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-10R1/42BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

17.53 €

2 4 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-10R1/42Bianco--N/D-

17.35 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-10R3/82Bianco--N/D-

17.81 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-10R1/22Bianco--N/D-

17.92 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

19.02 €

2 4 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-12R1/42BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

19.18 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

19.02 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-12R3/82Bianco--N/D-

19.18 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

19.02 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-12R1/22Bianco--N/D-

19.18 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

22.37 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-16R3/82Bianco--N/D-

22.47 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 6016----Classe ISO: 6--Con sigillante

22.37 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) + PBTStandard/MiniH-NBR-16R1/22Bianco--N/D-

22.52 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-5~ 6016----Classe ISO: 6--Con sigillante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Montaggio a vite, diramazione Giunto a T di servizio

Supporto tecnico