Raccordo istantaneo inox, Nipplo Y, KGU Serie

Raccordo istantaneo inox, Nipplo Y, KGU Serie

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGU04-01
KGU04-01S
KGU04-02
KGU04-02S
KGU04-M5
KGU06-01
KGU06-01S
KGU06-02
KGU06-02S
KGU06-03
KGU06-03S
KGU06-M5
KGU08-01
KGU08-01S
KGU08-02
KGU08-02S
KGU08-03
KGU08-03S
KGU10-02
KGU10-02S
KGU10-03
KGU10-03S
KGU10-04
KGU10-04S
KGU12-02
KGU12-03
KGU12-03S
KGU12-04
KGU12-04S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Specifiche personalizzate Opzioni

10.81 €

2 26 giorni Standard/Mini-4R1/82Bianco-N/D-

10.98 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

11.73 €

2 26 giorni Standard/Mini-4R1/42Bianco-N/D-

11.89 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

10.81 €

2 26 giorni Standard/Mini-4M5×0.82Bianco-N/D-

11.89 €

2 26 giorni Standard/Mini-6R1/82Bianco-N/D-

12.06 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

12.27 €

2 26 giorni Standard/Mini-6R1/42Bianco-N/D-

12.40 €

2 4 giorni Standard/Mini-6R1/42Bianco-N/D-

12.81 €

2 26 giorni Standard/Mini-6R3/82Bianco-N/D-

12.97 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

11.89 €

2 26 giorni Standard/Mini-6M5×0.82Bianco-N/D-

12.92 €

2 26 giorni Standard/Mini-8R1/82Bianco-N/D-

13.03 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

12.92 €

2 26 giorni Standard/Mini-8R1/42Bianco-N/D-

13.03 €

2 4 giorni Standard/Mini-8R1/42Bianco-N/D-

13.48 €

2 26 giorni Standard/Mini-8R3/82Bianco-N/D-

13.66 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

17.35 €

2 26 giorni Standard/Mini-10R1/42Bianco-N/D-

17.53 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

17.35 €

2 26 giorni Standard/Mini-10R3/82Bianco-N/D-

17.47 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

17.81 €

2 26 giorni Standard/Mini-10R1/22Bianco-N/D-

17.98 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

19.02 €

2 26 giorni Standard/Mini-12R1/42Bianco-N/D-

19.02 €

2 26 giorni Standard/Mini-12R3/82Bianco-N/D-

19.18 €

2 26 giorni Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6-Con sigillante

19.02 €

2 26 giorni Standard/Mini-12R1/22Bianco-N/D-

19.18 €

2 4 giorni Standard/Mini-12R1/22Bianco-N/D-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PBT + EN 1.4305 Equiv. Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, diramazione Diramazione

Supporto tecnico