Delta Branch KGUD One-Touch Fitting

Delta Branch KGUD One-Touch Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to four-branch lines in the same direction from the female thread.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KGUD04-01
KGUD04-01S
KGUD04-02
KGUD04-02S
KGUD06-01
KGUD06-01S
KGUD06-02
KGUD06-02S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Applicazione Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate Opzioni

16.68 €

2 26 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini-4R1/84BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

16.84 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

17.63 €

2 26 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini-4R1/44BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

17.81 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

20.19 €

2 26 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini-6R1/84BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

20.39 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

20.77 €

2 26 giorni [Resina PP] PPStandard/Mini-6R1/44BiancoClasse ISO:6BiancoN/D-

20.89 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali-5~ 60-----Classe ISO: 6--Con sigillante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione doppia

Supporto tecnico