Connettore maschio 10-KGH attacco a innesto rapido

Connettore maschio 10-KGH attacco a innesto rapido
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to pipe in the same direction from the female thread. Most general style.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Male Connector: 10-KGH Specifications

Male Connector 10-KGH: related images

Male Connector 10-KGH: dimensional outline drawing

Applicable tubing outer diameter
(mm)
Connection thread
R
Model H
(width across flats)
øDNote 1) L *A M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
(g)
Urethane
4 M5 ×; 0.8 10-KGH04-M5 8 8 17 13.9 12.7 4 2.4
1/8 10-KGH04-01 10 - 21.1 18 16 4 9
1/4 10-KGH04-02 14 - 19 13.5 16
6 M5 ×; 0.8 10-KGH06-M5 10 10 17.8 14.7 13.5 4 3.4
1/8 10-KGH06-01 12 - 21.6 18.5 17 10.4 16
1/4 10-KGH06-02 14 - 22.5 17 14
3/8 10-KGH06-03 17 - 20.9 15.5 27
8 1/8 10-KGH08-01 14 - 27.1 24 18.5 18.0 21
1/4 10-KGH08-02 26 20.5 19
3/8 10-KGH08-03 17 - 20.9 15.5 26
10 1/8 10-KGH10-01 17 - 29.1 26 21 29.5 19
1/4 10-KGH10-02 33 27.5 30
3/8 10-KGH10-03 27.9 22.5 30
1/2 10-KGH10-04 22 - 26.1 19 53
12 1/4 10-KGH12-02 19 - 34 28.5 22 46.1 42
3/8 10-KGH12-03 28.9 23.5 34
1/2 10-KGH12-04 22 29.1 22 51
16 3/8 10-KGH16-03 24 - 38.4 33 25 68 61
1/2 10-KGH16-04 34.6 27.5 80.6 47

*Reference dimensions of R thread after installation
Note 1) øD is the maximum diameter.

Codice componente
10-KGH04-M5
10-KGH06-01
10-KGH06-03
10-KGH06-M5
10-KGH08-02
10-KGH10-03
10-KGH12-03
10-KGH12-04
10-KGH16-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw

9.73 €

2 26 giorni 4M5×0.8

10.53 €

2 4 giorni 6R1/8

12.06 €

2 26 giorni 6R3/8

10.53 €

2 26 giorni 6M5×0.8

11.82 €

2 26 giorni 8R1/4

15.19 €

2 26 giorni 10R3/8

16.39 €

2 26 giorni -R3/8

16.39 €

2 4 giorni -R1/2

18.44 €

2 26 giorni -R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4305 Equiv. Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Semigiunto Number of Connection Tubes(pc.) 1
Colore Bianco Specifiche Classe ISO:5 Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico