Male Branch Connector 10-KGLU One-Touch Fitting (Codici componente)

Male Branch Connector 10-KGLU One-Touch Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to branch line at right angles to female thread.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KGLU06-01
10-KGLU08-02
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

13.50 €

2 26 giorni 61/8

29.66 €

2 6 giorni 81/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione a gomito Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco Specifiche Classe ISO:5
Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico