Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Union Elbow: 10-KGL dimensional outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øDNote 1) | L | Q | M2 | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | |||||||
4 | 10-KGL04-00 | 10.4 | 18 | 4.5 | 16 | 4.2 | 6 |
6 | 10-KGL06-00 | 12.8 | 20 | 5.3 | 17 | 9.0 | 6 |
8 | 10-KGL08-00 | 15.2 | 23 | 6 | 18.5 | 14.9 | 10 |
10 | 10-KGL10-00 | 18.2 | 26.5 | 6.8 | 21 | 25.0 | 17 |
12 | 10-KGL12-00 | 20.9 | 28.5 | 7.5 | 22 | 39.7 | 21 |
16 | 10-KGL16-00 | 26.5 | 34 | 10 | 25 | 70.6 | 29 |
Note 1) øD is the maximum diameter.
Codice componente
|
---|
10-KGL06-00 |
10-KGL08-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
10.24 € | 2 | 26 giorni | 6 | ||
10.94 € | 2 | 4 giorni | 8 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Giunto, diam. uguale | Gomito | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Colore | Bianco |
Specifiche | Classe ISO:5 | Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali