Gomito a innesto 10-KGL attacco a innesto rapido (Codici componente)

Gomito a innesto 10-KGL attacco a innesto rapido
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Use to change by 90 degrees in a tube fetching direction from one-Touch fittings.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Plug-In Elbow: 10-KGL Specifications

Plug-In Elbow: 10-KGL dimensional outline drawing

Plug-In Elbow: 10-KGL dimensional outline drawing

Applicable tubing outer diameter (mm) Applicable fitting size (ød) Model øD1Note 1) øD2L1L2A M Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Urethane
4 4 10-KGL04-99 10.4 8 18 25 14.5 16 4.2 8
6 6 10-KGL06-99 12.8 10 20 27.5 17 17 9.0 10
8 8 10-KGL08-99 15.2 12 22.5 31.5 21 18.5 14.9 14
10 10 10-KGL10-99 18.5 14 25.5 35.5 23.5 21 25.0 25
12 12 10-KGL12-99 20.9 16 27 37.5 26 22 39.7 28

Note) øD1 is the maximum diameter.

Codice componente
10-KGL06-99
10-KGL08-99
10-KGL12-99
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Applicable Fitting Size (mm)

5.85 €

2 4 giorni 66

6.19 €

2 26 giorni 88

9.13 €

2 26 giorni -12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/tubo Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Attacchi, riduttori Raccordo a gomito maschio/femmina Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco
Specifiche Classe ISO:5 Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico