Different Diameter Tee 10-KGT One-Touch Fitting (Codici componente)

Different Diameter Tee 10-KGT One-Touch Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· CRT production lines where contact with copper must be avoided.
· Cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to connect tubes in 90° directions on both sides, reducing the size of tubes.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-KGT06-08

Codice componente
10-KGT06-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.85 €

2 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. diverso Giunto riduttore a T D.E.1 tubo applicabile(φ) 6 Number of Connection Tubes(pc.) 3
Colore Bianco Specifiche Classe ISO:5 Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Si trova sulla pagina di Different Diameter Tee 10-KGT One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: 10-KGT06-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-KGT06-08.

Supporto tecnico