Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10-KGY08-02 |
10-KGY08-03 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 2 | 26 giorni | 1/4 | ||
14.61 € | 2 | 26 giorni | 3/8 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Giunto a T di servizio | D.E.1 tubo applicabile(φ) | 8 |
Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Colore | Bianco |
Specifiche | Classe ISO:5 | Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Configura
Proprietà di base
Connection screw
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali