Raccordo per giunto a Y 10-KGU attacco a innesto rapido

Raccordo per giunto a Y 10-KGU attacco a innesto rapido
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.

[Applications]
· Used for branch connection of tubes in one direction.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Union "Y" Fitting: 10-KGU Specifications

Union

Union "Y" Fitting: 10-KGU Dimensional Outline Drawing

Applicable tubing outer diameter (mm) Model øDNote) L1L2P Q M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
(g)
Urethane
4 10-KGU04-00 10.4 34 18 10.4 9.7 16 4.2 7
6 10-KGU06-00 12.8 37 20 12.8 11.7 17 10.6 9
8 10-KGU08-00 15.2 42.5 24.5 15.2 13.7 18.5 17.7 11
10 10-KGU10-00 18.5 48 27.5 18.5 16.1 21 28.4 16
12 10-KGU12-00 20.9 51 30 20.9 18.1 22 45.4 23

Note) øD is the maximum diameter.

Codice componente
10-KGU04-00
10-KGU06-00
10-KGU08-00
10-KGU10-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

11.15 €

2 26 giorni 4

12.18 €

2 26 giorni 6

16.10 €

2 26 giorni 8

17.53 €

2 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. uguale Giunto a Y Number of Connection Tubes(pc.) 3 Colore Bianco
Specifiche Classe ISO:5 Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico