Different-Diameter Double Union "Y" Fitting 10-KGUD One-Touch Pipe Fitting (Codici componente)

Different-Diameter Double Union "Y" Fitting 10-KGUD One-Touch Pipe Fitting
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used to connect tubes in 4 branches in the same direction, reducing the size of the tubes.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10-KGUD06-08

Codice componente
10-KGUD06-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.02 €

2 26 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. diverso Giunto riduttore a Y D.E.1 tubo applicabile(φ) 6 Number of Connection Tubes(pc.) 5
Colore Bianco Specifiche Classe ISO:5 Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Si trova sulla pagina di Different-Diameter Double Union "Y" Fitting 10-KGUD One-Touch Pipe Fitting, il codice articolo è il seguente: 10-KGUD06-08.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10-KGUD06-08.

Supporto tecnico