Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Bulkhead Female Union Fitting: 10-KGE Dimensional Outline Drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | T (M) | H (width across flats) | L | Mounting hole | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Urethane | ||||||||
4 | 10-KGE04-00 | M12 ×; 1 | 14 | 32.5 | 13 | 16 | 4 | 26 |
6 | 10-KGE06-00 | M14 ×; 1 | 17 | 34.5 | 15 | 17 | 10.4 | 33 |
8 | 10-KGE08-00 | M16 ×; 1 | 19 | 38 | 17 | 18.5 | 18.0 | 52 |
10 | 10-KGE10-00 | M20 ×; 1 | 24 | 42.5 | 21 | 21 | 29.5 | 70 |
12 | 10-KGE12-00 | M22 ×; 1 | 27 | 44 | 23 | 22 | 46.1 | 90 |
16 | 10-KGE16-00 | M28 ×; 1.5 | 32 | 51 | 29 | 25 | 80.6 | 115 |
Codice componente
|
---|
10-KGE04-00 |
10-KGE06-00 |
10-KGE08-00 |
10-KGE10-00 |
10-KGE12-00 |
10-KGE16-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
18.73 € | 2 | 26 giorni | 4 | ||
19.92 € | 2 | 4 giorni | 6 | ||
21.11 € | 2 | 4 giorni | 8 | ||
58.67 € | 2 | 6 giorni | 10 | ||
31.35 € | 2 | 4 giorni | - | ||
40.87 € | 2 | 26 giorni | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4305 Equiv. | Applicazione | Ambiente pulito | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Giunto, diam. uguale | Giunto passaparete | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Colore | Bianco |
Specifiche | Classe ISO:5 | Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali