Raccordo per giunto femmina passaparete 10-KGE attacco a innesto rapido (Codici componente)

Raccordo per giunto femmina passaparete 10-KGE attacco a innesto rapido
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Stainless steel specifications for use in corrosive environments.
· SUS303 is used for metal parts.
· Suitable for use in CRT production lines where contact with copper must be avoided, as well as cleaning of food processing machines where water or salt water splashes.
· Suitable for use inside clean rooms where discoloration of copper materials and dust caused by corrosion must be avoided.
[Applications]
· Used as a relay connection between male thread and tube when mounting panels, etc.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Bulkhead Female Union Fitting: 10-KGE Specifications

Bulkhead Female Union Fitting: 10-KGE Related Images

Bulkhead Female Union Fitting: 10-KGE Dimensional Outline Drawing

Applicable tubing outer diameter (mm) Connection thread
Rc
Model T(M) H1
(Width across flats)
H2
(width across flats)
L1L2Mounting hole M Effective cross-sectional area (mm2) Weight
(g)
Urethane
4 1/8 10-KGE04-01 M12 ×; 1 14 14 27.5 11 13 16 4 16
1/4 10-KGE04-02 17 31 15 35
6 1/8 10-KGE06-01 M14 ×; 1 17 17 28 11 15 17 10.4 30
1/4 10-KGE06-02 31.5 15
3/8 10-KGE06-03 19 33.5 17 29
8 1/8 10-KGE08-01 M16 ×; 1 17 19 27.5 7.5 17 18.5 18.0 28
1/4 10-KGE08-02 33 13 27
3/8 10-KGE08-03 19 35 15 48
10 1/4 10-KGE10-02 M20 ×; 1 22 24 34.5 12.5 21 21 29.5 53
3/8 10-KGE10-03 36.5 14 67
12 3/8 10-KGE12-03 M22 ×; 1 24 27 37 14 23 22 46.1 92
1/2 10-KGE12-04 41 18 59
16 3/8 10-KGE16-03 M28 ×; 1.5 30 32 40 14 29 25 80.6 127
1/2 10-KGE16-04 44 18 132
Codice componente
10-KGE06-02
10-KGE08-02
10-KGE10-02
10-KGE12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

44.82 €

2 6 giorni 61/4

21.97 €

2 4 giorni 81/4

29.87 €

2 4 giorni 101/4

32.03 €

2 4 giorni -1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4305 Equiv. Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Giunto passaparete con filettatura femmina Connection Type R
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco Specifiche Classe ISO:5
Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico