Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KQ2H04-M5G1 |
KQ2H04-M5G1-X17 |
KQ2H06-M5G1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 2 | 4 giorni | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 4 | Bianco | N/D | ||
10.19 € | 1 | 26 giorni | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | 4 | Azzurro | Specifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore | ||
9.95 € | 2 | 4 giorni | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | 6 | Bianco | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4305 Equiv. + PBT | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. |
Montaggio a vite, direzione | Semigiunto | Connection Type | M | Connection screw | 5×0.8 |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Colore | Bianco | Profilo pulsante di rilascio | Ellisse |
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali