Raccordi ad innesto rapido / Connettore ad innesto rapido / Serie KQ2-G Mezzo raccordo KQ2H-G / Acciaio inox

Raccordi ad innesto rapido / Connettore ad innesto rapido / Serie KQ2-G Mezzo raccordo KQ2H-G / Acciaio inox
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to pipe in the same direction from the female thread.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2H06-01GS1
KQ2H04-01G1
KQ2H04-01GS1
KQ2H04-02G1
KQ2H04-02GS1
KQ2H06-01G1
KQ2H06-01GS1
KQ2H06-02G1
KQ2H06-02GS1
KQ2H06-03G1
KQ2H06-03GS1
KQ2H06-03GS1-X17
KQ2H08-01G
KQ2H08-01GS
KQ2H08-02G
KQ2H08-02GS
KQ2H08-03G
KQ2H08-03GS
KQ2H10-01G
KQ2H10-01GS
KQ2H10-02G
KQ2H10-02GS
KQ2H10-03G
KQ2H10-03GS
KQ2H10-04G
KQ2H10-04GS
KQ2H12-02G
KQ2H12-02GS
KQ2H12-03G
KQ2H12-03GS
KQ2H12-03GS-X17
KQ2H12-04G
KQ2H12-04GS
KQ2H12-04GS-X17
KQ2H16-03G
KQ2H16-03GS
KQ2H16-04G
KQ2H16-04GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicazione Materiale guarnizione D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

11.33 €

10 6 giorni Ambiente pulito[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)61/8Con sigillanteEllisseBiancoN/D

9.16 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)41/8Senza sigillanteEllisseBiancoN/D

9.27 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)41/8Con sigillanteEllisseBiancoN/D

10.13 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)41/4Senza sigillanteEllisseBiancoN/D

10.24 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)41/4Con sigillanteEllisseBiancoN/D

9.95 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)61/8Senza sigillanteEllisseBiancoN/D

10.13 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)61/8Con sigillanteEllisseBiancoN/D

9.95 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)61/4Senza sigillanteEllisseBiancoN/D

10.13 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)61/4Con sigillanteEllisseBiancoN/D

10.94 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)63/8Senza sigillanteEllisseBiancoN/D

11.03 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)63/8Con sigillanteEllisseBiancoN/D

12.82 €

2 6 giorni Standard/Mini[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)63/8Con sigillanteEllisseAzzurroSpecifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore

10.74 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)81/8Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

10.89 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)81/8Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

10.74 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)81/4Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

10.89 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)81/4Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

11.10 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)83/8Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

11.21 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)83/8Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

14.65 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)101/8Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

14.74 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)101/8Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

14.65 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)101/4Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

14.74 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)101/4Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

14.65 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)103/8Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

14.74 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)103/8Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

14.65 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)101/2Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

14.74 €

2 4 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)101/2Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

15.65 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-1/4Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

15.82 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-1/4Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

15.65 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-3/8Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

15.82 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-3/8Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

20.51 €

2 6 giorni Standard/Mini[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-3/8Con sigillanteCirconferenza perfettaAzzurroSpecifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore

15.65 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-1/2Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

15.82 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-1/2Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

18.49 €

2 6 giorni Standard/Mini[Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro)-1/2Con sigillanteCirconferenza perfettaAzzurroSpecifiche materiale in gomma, non grasso · pulsante di rilascio cambio colore

17.69 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-3/8Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.81 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-3/8Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.69 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-1/2Senza sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.81 €

2 26 giorni Standard/Mini[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)-1/2Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4305 Equiv. + PBT Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Montaggio a vite, direzione Semigiunto
Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco

Supporto tecnico