Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / Serie KQ2-G Semisifone con esagono interno KQ2S (con guarnizione) / Acciaio inox

Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / Serie KQ2-G Semisifone con esagono interno KQ2S (con guarnizione) / Acciaio inox
  • In Offerta fino al 30/11/2024
One-touch pipe fitting made by SMC.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· For tight spaces.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2S04-M5G1
KQ2S06-M5G1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

12.81 €

8.97 €

2 Stesso giorno

Stock

4

14.00 €

2 4 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4305 Equiv. + PBT Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Con testa esagonale e direzione dritta Connection Type M
Connection screw 5×0.8 Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco
Profilo pulsante di rilascio Ellisse Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico