Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.81 € | 2 | 26 giorni | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
12.92 € | 2 | 4 giorni | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
14.00 € | 2 | 26 giorni | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
14.11 € | 2 | 4 giorni | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
14.00 € | 2 | 26 giorni | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
14.11 € | 2 | 4 giorni | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | N/D | ||
15.03 € | 2 | 26 giorni | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.19 € | 2 | 4 giorni | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.03 € | 2 | 26 giorni | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.19 € | 2 | 4 giorni | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.60 € | 2 | 26 giorni | - | 8 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
15.77 € | 2 | 26 giorni | - | 8 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
20.44 € | 2 | 26 giorni | - | 10 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
20.53 € | 2 | 4 giorni | - | 10 | R | 1/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
20.44 € | 2 | 26 giorni | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
20.53 € | 2 | 4 giorni | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
20.44 € | 2 | 26 giorni | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
20.53 € | 2 | 4 giorni | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
20.44 € | 2 | 26 giorni | - | 10 | R | 1/2 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
20.53 € | 2 | 26 giorni | - | 10 | R | 1/2 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
22.03 € | 2 | 26 giorni | - | - | R | 1/4 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
22.13 € | 2 | 26 giorni | - | - | R | 1/4 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
22.03 € | 2 | 26 giorni | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
22.13 € | 2 | 26 giorni | - | - | R | 3/8 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
22.03 € | 2 | 26 giorni | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.13 € | 2 | 26 giorni | - | - | R | 1/2 | 1 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN 1.4305 Equiv. + PBT | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, direzione | Con testa esagonale e direzione dritta |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali