Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Female Union Fitting KQ2F-G

Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Female Union Fitting KQ2F-G
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Used for piping from the male thread of a pressure gauge, etc.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2F04-01G1
KQ2F04-02G1
KQ2F06-01G1
KQ2F06-02G1
KQ2F06-03G1
KQ2F08-01G
KQ2F08-02G
KQ2F08-03G
KQ2F10-02G
KQ2F10-03G
KQ2F12-02G
KQ2F12-03G
KQ2F12-04G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw Profilo pulsante di rilascio

15.98 €

2 26 giorni 41/8Ellisse

17.63 €

2 26 giorni 41/4Ellisse

17.40 €

2 26 giorni 61/8Ellisse

17.40 €

2 26 giorni 61/4Ellisse

19.02 €

2 26 giorni 63/8Ellisse

18.73 €

2 26 giorni 81/8Circonferenza perfetta

18.73 €

2 26 giorni 81/4Circonferenza perfetta

19.52 €

2 26 giorni 83/8Circonferenza perfetta

25.48 €

2 26 giorni 101/4Circonferenza perfetta

25.48 €

2 26 giorni 103/8Circonferenza perfetta

27.42 €

2 26 giorni -1/4Circonferenza perfetta

27.42 €

2 26 giorni -3/8Circonferenza perfetta

27.42 €

2 26 giorni -1/2Circonferenza perfetta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4305 Equiv. + PBT Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Femmina dritto Connection Type Rc
Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco Colore pulsante di rilascio Bianco

Supporto tecnico