Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / Serie KQ2-G Raccordo di derivazione KQ2LU-G / Acciaio inox

Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / Serie KQ2-G Raccordo di derivazione KQ2LU-G / Acciaio inox
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Metal parts material: SUS303.
· Improved tube detachability: Max. 30% reduction in insertion force, max. 20% reduction in removal force.
· Compact with reduced weight: space comparison; height reduced 24%, width reduced 23%, weight reduced 57%.
· Body shape: Total of 27 models.
[Applications]
· Used for perpendicular branching of a pipe from a female thread.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2LU04-M5G
KQ2LU06-M5G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

10.81 €

2 26 giorni 4

11.89 €

2 26 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4305 Equiv. + PBT Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione a gomito Connection Type M
Connection screw 5×0.8 Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco
Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico