Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Universal Elbow Union Fitting KQ2V-G (Gasket Seal)

Stainless Steel One-Touch Pipe Fitting KQ2-G Series, Universal Elbow Union Fitting KQ2V-G (Gasket Seal)
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Elbow union fitting for tight spaces with a hex head that can be tightened with a box wrench.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2V04-M5G1
KQ2V06-M5G1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

18.27 €

2 26 giorni 4

19.92 €

2 26 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale EN 1.4305 Equiv. + PBT Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Giunto a gomito universale
Connection Type M Connection screw 5×0.8 Number of Connection Tubes(pc.) 1
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Ellisse Colore pulsante di rilascio Bianco

Supporto tecnico