Raccordi ad innesto / Connettore push-in / Serie KQ2-G Raccordo a gomito KQ2W (guarnizione) / Acciaio inox

Raccordi ad innesto / Connettore push-in / Serie KQ2-G Raccordo a gomito KQ2W (guarnizione) / Acciaio inox
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Generally used in the same way as an elbow union. The difference is that the pipe is multi-layered and is used to prevent fitting interference.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2W04-M5G1
KQ2W06-M5G1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

15.98 €

2 26 giorni 4

17.40 €

2 26 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito triplo universale
Connection Type M Connection screw 5×0.8 Number of Connection Tubes(pc.) 1
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Ellisse Colore pulsante di rilascio Grigio chiaro

Supporto tecnico