Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / Raccordo rapido della serie KQ2-G, raccordo a gomito KQ2W (con/senza guarnizione) / Acciaio inox

Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / Raccordo rapido della serie KQ2-G, raccordo a gomito KQ2W (con/senza guarnizione) / Acciaio inox
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Generally used in the same way as an elbow union.
· Used to prevent fittings from interfering with one another in a three-dimensional positioning.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2W04-01G1
KQ2W04-01GS1
KQ2W04-02G1
KQ2W04-02GS1
KQ2W06-01G1
KQ2W06-01GS1
KQ2W06-02G1
KQ2W06-02GS1
KQ2W06-03G1
KQ2W06-03GS1
KQ2W08-01G
KQ2W08-01GQS
KQ2W08-01GS
KQ2W08-02G
KQ2W08-02GS
KQ2W08-03G
KQ2W08-03GS
KQ2W10-02G
KQ2W10-02GS
KQ2W10-03G
KQ2W10-03GS
KQ2W10-04G
KQ2W10-04GS
KQ2W12-02G
KQ2W12-02GS
KQ2W12-03G
KQ2W12-03GS
KQ2W12-04G
KQ2W12-04GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

15.98 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

16.18 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-4R1/81Con sigillanteEllisseBiancoN/D

17.63 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

17.81 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-4R1/41Con sigillanteEllisseBiancoN/D

17.40 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

17.53 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-6R1/81Con sigillanteEllisseBiancoN/D

17.40 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

17.58 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-6R1/41Con sigillanteEllisseBiancoN/D

19.06 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

19.23 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-6R3/81Con sigillanteEllisseBiancoN/D

18.73 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

22.35 €

2 68 giorni [Resina PP] PP-8R1/81Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoProdotti convenzionali (serie KQ) prodotto compatibile con sezione trasversale efficace

18.89 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-8R1/81Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

18.73 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

18.89 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-8R1/41Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

19.52 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

19.69 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-8R3/81Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

25.48 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

25.68 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-10R1/41Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

25.48 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

25.68 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-10R3/81Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

25.48 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

25.68 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-10R1/21Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

27.42 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

27.60 €

2 26 giorni [Resina PP] PP--R1/41Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

27.42 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

27.53 €

2 26 giorni [Resina PP] PP--R3/81Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

27.42 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

27.60 €

2 26 giorni [Resina PP] PP--R1/21Con sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito triplo universale

Supporto tecnico