Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KQ2T04-M5G1 |
KQ2T06-M5G1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 2 | 4 giorni | 4 | ||
11.89 € | 2 | 4 giorni | 6 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. |
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Giunto, diam. uguale | Giunto a T con doppio attacco | Connection Type | M |
Connection screw | 5×0.8 | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Colore | Bianco |
Profilo pulsante di rilascio | Ellisse | Colore pulsante di rilascio | Bianco | Specifiche personalizzate | N/D |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali