Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / Serie KQ2-G Raccordo a T a due estremità KQ2T (senza guarnizione) / Acciaio inox

Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / Serie KQ2-G Raccordo a T a due estremità KQ2T (senza guarnizione) / Acciaio inox
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to branch line from female thread in both 90° directions.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2T04-01G1
KQ2T04-01GS1
KQ2T04-02G1
KQ2T04-02GS1
KQ2T06-01G1
KQ2T06-01GS1
KQ2T06-02G1
KQ2T06-02GS1
KQ2T06-03G1
KQ2T06-03GS1
KQ2T08-01G
KQ2T08-01GS
KQ2T08-02G
KQ2T08-02GS
KQ2T08-03G
KQ2T08-03GS
KQ2T10-01G
KQ2T10-01GS
KQ2T10-02G
KQ2T10-02GS
KQ2T10-03G
KQ2T10-03GS
KQ2T10-04G
KQ2T10-04GS
KQ2T12-02G
KQ2T12-02GS
KQ2T12-03G
KQ2T12-03GS
KQ2T12-04G
KQ2T12-04GS
KQ2T16-03G
KQ2T16-03GS
KQ2T16-04G
KQ2T16-04GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo raccordo Materiale corpo principale Montaggio a vite, diramazione Giunto, diam. uguale Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

10.81 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

10.98 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-4R1/82BiancoCon sigillanteEllisseBiancoN/D

11.73 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

11.82 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-4R1/42BiancoCon sigillanteEllisseBiancoN/D

11.89 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

12.06 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-6R1/82BiancoCon sigillanteEllisseBiancoN/D

12.27 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

12.40 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-6R1/42BiancoCon sigillanteEllisseBiancoN/D

12.81 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

12.92 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-6R3/82BiancoCon sigillanteEllisseBiancoN/D

12.92 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

13.03 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-8R1/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

12.92 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

13.03 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-8R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

13.48 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

13.66 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-8R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.35 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

17.53 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-10R1/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.35 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

17.47 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-10R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.35 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

17.47 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-10R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.81 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

17.98 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco-10R1/22BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

19.02 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

19.11 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

19.02 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

19.11 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

19.02 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 60---------

19.11 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--R1/22BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

22.37 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 6016--------

22.47 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

22.37 €

2 26 giorni Montaggio diramazione a vite[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--5~ 6016--------

22.52 €

2 26 giorni Giunto con stesso diametro[Resina PP] PP-[Raccordi a T] Giunto a T con doppio attacco--R1/22BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Liquido applicabile Acqua / Aria Applicazione Standard/Mini
Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)

Supporto tecnico