KQ2U-G (Gasket Seal)

KQ2U-G (Gasket Seal)
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to branch line in the same direction from female thread.

(i)Nota

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2U04-M5G
KQ2U06-M5G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

10.81 €

2 26 giorni 4

11.89 €

2 26 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione Connection Type M
Connection screw 5×0.8 Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco
Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico