Branch KQ2U-G (Sealant) One-Touch Pipe Fitting (Codici componente - Download CAD)

Branch KQ2U-G (Sealant) One-Touch Pipe Fitting
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Use to branch line in the same direction from female thread.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2U04-01G
KQ2U04-01GS
KQ2U04-02G
KQ2U04-02GS
KQ2U06-01G
KQ2U06-01GS
KQ2U06-02G
KQ2U06-02GS
KQ2U06-03G
KQ2U06-03GS
KQ2U08-01G
KQ2U08-01GS
KQ2U08-02G
KQ2U08-02GS
KQ2U08-03G
KQ2U08-03GS
KQ2U10-02G
KQ2U10-02GS
KQ2U10-03G
KQ2U10-03GS
KQ2U10-04G
KQ2U10-04GS
KQ2U12-02G
KQ2U12-02GS
KQ2U12-03G
KQ2U12-03GS
KQ2U12-04G
KQ2U12-04GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio Specifiche personalizzate

10.81 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

10.98 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-4R1/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

11.73 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

11.89 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-4R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

11.89 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

12.06 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-6R1/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

12.27 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

12.40 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-6R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

12.81 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

12.97 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-6R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

12.92 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

13.03 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-8R1/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

12.92 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

13.03 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-8R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

13.48 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

13.66 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-8R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.35 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

17.53 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-10R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.35 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

17.47 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-10R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

17.81 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

17.98 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-10R1/22BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

19.02 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

19.18 €

2 26 giorni [Resina PP] PP--R1/42BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

19.02 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

19.18 €

2 26 giorni [Resina PP] PP--R3/82BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

19.02 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60---------

19.18 €

2 26 giorni [Resina PP] PP--R1/22BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBiancoN/D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, diramazione Diramazione

Supporto tecnico