Raccordi push-in / Connettori push-in / Attacco rapido, Serie KQ2-G, Doppia derivazione KQ2UD-G / Acciaio inox

Raccordi push-in / Connettori push-in / Attacco rapido, Serie KQ2-G, Doppia derivazione KQ2UD-G / Acciaio inox
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used with -100‑kPa vacuum.
[Applications]
· Used for 4-part perpendicular branching of a pipe from a female thread.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2UD04-01G
KQ2UD04-01GS
KQ2UD04-02G
KQ2UD04-02GS
KQ2UD06-01G
KQ2UD06-01GS
KQ2UD06-02G
KQ2UD06-02GS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Temperatura di esercizio
(°C)
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Colore Specifiche Profilo pulsante di rilascio Colore pulsante di rilascio

16.68 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

16.84 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-4R1/84BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

17.63 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

17.81 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-4R1/44BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

20.19 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

20.39 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-6R1/84BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

20.77 €

2 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv.-5~ 60--------

20.89 €

2 26 giorni [Resina PP] PP-6R1/44BiancoCon sigillanteCirconferenza perfettaBianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, diramazione Diramazione doppia

Supporto tecnico