Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2UD Outline Drawing 1
KQ2UD outline drawing
Applicable tubing outer diameter (mm) | Model | øD1Note) | øD2Note) | L1 | L2 | P | I | M1 | M2 | Q | øO | øN | Effective cross-sectional area (mm2) | Minimum bore diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(a) | (b) | Nylon | Urethane | ||||||||||||||
ø4 | ø6 | KQ2UD04-06A | 8.2 | 10.4 | 29.2 | 18.2 | 8.2 | 16.6 | 13.3 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 3 | 5.4 |
ø6 | ø8 | KQ2UD06-08A | 10.4 | 13.2 | 32 | 20.5 | 10.4 | 21 | 13.3 | 14.2 | 8.2 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 8.1 |
Note) øD1 and øD2 represent maximum diameter.
Applicable tube: metric size, Connection thread: M, R, Rc
KQ2 Series structure
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16 |
Usable fluids | Air, waterNote 1) | |
---|---|---|
Operating pressure rangeNote 2) | -100 kPa to 1 MPa | |
Proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper thread for piping) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Seal (thread portion) | With sealant |
Note 1: Make sure the surge pressure stays below the maximum operating pressure.
Note 2) It is not completely airtight, so please avoid use in leak testers, etc., where a vacuum is maintained.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KQ2UD04-06A |
KQ2UD04-06A-X12 |
KQ2UD04-06A-X35 |
KQ2UD06-08A |
KQ2UD06-08A-X12 |
KQ2UD06-08A-X17 |
KQ2UD06-08A-X35 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Liquido applicabile | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.65 € | 10 | 4 giorni | - | - | - | 4 | Collegamento tubi | 5 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
6.97 € | 10 | 26 giorni | Acqua / Aria | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.65 € | 10 | 4 giorni | Acqua / Aria | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.02 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | - | - | - | 6 | Collegamento tubi | 5 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
9.47 € | 10 | 26 giorni | Acqua / Aria | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
11.00 € | 1 | 6 giorni | Acqua / Aria | [Standard (gomma nitrilica NBR)] NBR (con rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
10.37 € | 10 | 4 giorni | Acqua / Aria | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con diametri diversi | Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Giunto, diam. diverso | Giunto riduttore doppio a Y |
Configura
Stock
Proprietà di base
Liquido applicabile
Materiale guarnizione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali