KCL, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, gomito maschio

KCL, accoppiatore tubo, raccordi con autotenuta, gomito maschio
One-touch fitting ideal for perpendicular piping.
[Features]
· Streamlines and reduces labor for piping work.
· One-touch fitting that stops air flow when detached. (Built-in self-sealing mechanism)
· Specification not acceptable for copper (electroless nickel plating).
· Sealant is standard.
[Applications]
· Use for piping at right angles from the female thread part.

(i)Nota

  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo per i dettagli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Elbow Union Fitting: KCL Specifications

KCL External Appearance

KCL External Appearance

KCL outline drawing

KCL Outline Drawing

(Unit: mm)

Applicable tubing
Outer diameter (mm)
Connection thread
R
M
Model H
(width across flats)
øD1Note) øD2 L1 L2 *A M Effective cross-sectional area
(mm2)
Weight
g
Nylon Urethane
4 M5 × 0.8 KCL04-M5 8 10.4 8 25.3 16.7 18.4 18 1.9 1.9 6
1/8 KCL04-01S 10 10 22.1 24.2 2.3 2.3 11
6 M5 × 0.8 KCL06-M5 8 12.8 8 26.8 17.4 20.3 19.5 2.2 2.2 7
1/8 KCL06-01S 12 12 28 24.2 27.5 19 6.2 6.2 13
1/4 KCL06-02S 14 28.6 29.5 21
8 1/8 KCL08-01S 14 15.2 14 34.1 26.2 30.7 21.5 13.0 10.5 16
1/4 KCL08-02S 30.6 32.7 24
3/8 KCL08-03S 17 30 34.2 37
10 1/4 KCL10-02S 17 18.5 17 38 33.4 37.2 24 19.5 16.5 29
3/8 KCL10-03S 34.8 38.7 38
12 3/8 KCL12-03S 22 20.9 20.9 40.7 39.2 44.3 25.5 24.8 21.3 63
1/2 KCL12-04S 42.3 45.7 81

Note) øD1 is the maximum diameter.
* Reference dimensions after screwing in R thread.

Tube Coupler KC Series Specifications

KC Series Structural Drawing

KC Series Structural Drawing

Usable fluids Air
Maximum operating pressure 1 MPa
Proof pressure 3 MPa
Ambient and fluid temperature -5 to 60°C (no freezing)
Thread Mounting section JIS B0203 (taper thread for piping)
JIS B0205 (metric fine thread)
Nut part JIS B0205 (metric coarse thread)
Screw section seal (standard) With sealant
Copper-free specification (standard) Brass parts are all electroless nickel plated.

Applicable tubing

Tube materials Nylon, soft nylon, polyurethane
Tube outer diameter ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

Principle Part Materials

Body C3604, PBT
Stud C3604 (thread portion)
Chuck/spring SUS304
Guide SUS304, PBT
Collet / Release button POM
Valve/retainer POM
Stopper C3604, POM
Seal/O-Ring NBR
Gasket SUS304/NBR
Codice componente
KCL04-01S
KCL04-M5
KCL06-01S
KCL06-02S
KCL06-M5
KCL08-01S
KCL08-02S
KCL08-03S
KCL10-02S
KCL10-03S
KCL12-03S
KCL12-04S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw

8.42 €

10 4 giorni 4R1/8

8.65 €

10 4 giorni 4M5×0.8

8.65 €

10 4 giorni 6R1/8

9.05 €

10 4 giorni 6R1/4

8.76 €

10 4 giorni 6M5×0.8

9.39 €

10 4 giorni 8R1/8

9.39 €

10 4 giorni 8R1/4

9.39 €

10 4 giorni 8R3/8

10.24 €

10 4 giorni 10R1/4

10.24 €

10 4 giorni 10R3/8

13.77 €

10 26 giorni -R3/8

13.77 €

10 4 giorni -R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Giunto a gomito Colore Nero
Colore pulsante di rilascio Blu

Supporto tecnico