Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KCT External Appearance
KCT Outline Drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter mm | Model | øDNote) | L | Q | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||
4 | KCT04-00 | 10.4 | 28.6 | 5.3 | 18 | 2.8 | 2.8 | 8 |
6 | KCT06-00 | 12.8 | 32.7 | 6.1 | 19 | 7.6 | 7.6 | 15 |
8 | KCT08-00 | 15.2 | 39.2 | 7.1 | 21.5 | 13.7 | 11.1 | 23 |
10 | KCT10-00 | 18.5 | 45.5 | 7.9 | 24 | 21.1 | 19.0 | 39 |
12 | KCT12-00 | 20.9 | 49.2 | 8.6 | 25.5 | 28.3 | 24.3 | 52 |
Note) øD is the maximum diameter.
KC Series Structural Drawing
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Maximum operating pressure | 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper thread for piping) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | With sealant | |
Copper-free specification (standard) | Brass parts are all electroless nickel plated. |
Tube materials | Nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread portion) |
Chuck/spring | SUS304 |
Guide | SUS304, PBT |
Collet / Release button | POM |
Valve/retainer | POM |
Stopper | C3604, POM |
Seal/O-Ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KCT04-00 |
KCT06-00 |
KCT08-00 |
KCT10-00 |
KCT12-00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | |
---|---|---|---|---|---|
14.79 € 10.06 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | 4 | ||
14.79 € | 10 | 4 giorni | 6 | ||
14.97 € | 10 | 4 giorni | 8 | ||
19.97 € | 10 | 4 giorni | 10 | ||
19.97 € | 10 | 4 giorni | - |
Loading...
Tipo | Accoppiamento a singolo effetto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Giunto, diam. uguale | A T | Colore | Nero | Colore pulsante di rilascio | Blu |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali