Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KCL External Appearance
KCL dimensional drawing
(Unit: mm)
Applicable tubing Outer diameter (mm) | Model | Applicable fittings Size (ød) | øD1Note) | øD2Note) | L1 | L2 | A | M | Effective cross-sectional area (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | ||||||||||
4 | KCL04-99 | 4 | 10.4 | 10 | 18 | 34.3 | 22.6 | 16 | 4.2 | 4.2 | 7 |
6 | KCL06-99 | 6 | 12.8 | 10 | 20 | 36.5 | 24.1 | 17 | 11.4 | 9.0 | 8 |
8 | KCL08-99 | 8 | 15.2 | 12 | 23 | 40.3 | 25.2 | 18.5 | 21.6 | 14.9 | 12 |
10 | KCL10-99 | 10 | 18.5 | 17 | 26.5 | 44.3 | 28.6 | 21 | 35.2 | 25.0 | 25 |
12 | KCL12-99 | 12 | 20.9 | 17 | 28.5 | 46.8 | 29.4 | 22 | 50.2 | 39.7 | 30 |
Note) øD1 and øD2 represent maximum diameter.
KC Series Structural Drawing
Usable fluids | Air | |
---|---|---|
Maximum operating pressure | 1 MPa | |
Proof pressure | 3 MPa | |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (taper thread for piping) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut part | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Screw section seal (standard) | With sealant | |
Copper-free specification (standard) | Brass parts are all electroless nickel plated. |
Tube materials | Nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø4, ø6, ø8, ø10, ø12 |
Body | C3604, PBT |
---|---|
Stud | C3604 (thread portion) |
Chuck/spring | SUS304 |
Guide | SUS304, PBT |
Collet / Release button | POM |
Valve/retainer | POM |
Stopper | C3604, POM |
Seal/O-Ring | NBR |
Gasket | SUS304/NBR |
Codice componente
|
---|
KCL04-99 |
KCL06-99 |
KCL08-99 |
KCL10-99 |
KCL12-99 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.47 € | 10 | 4 giorni | 4 | 4 | ||
7.47 € | 10 | 4 giorni | 6 | 6 | ||
8.03 € | 10 | 26 giorni | 8 | 8 | ||
9.05 € | 10 | 26 giorni | 10 | 10 | ||
10.02 € | 10 | 4 giorni | - | 12 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/tubo | Tipo raccordo | Altri profili | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Altri profili | Spina | Colore pulsante di rilascio | Blu |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali