KK*P-*E, Raccordi S, Passaparete con raccordo istantaneo

KK*P-*E, Raccordi S, Passaparete con raccordo istantaneo
  • In Offerta
Bulkhead type S coupler one-touch joint with one-touch fitting.
[Features]
· Improved plug/socket pull-out strength.
· One-touch fitting type has been standardized.

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine può essere un'immagine rappresentativa. Fare riferimento al catalogo per forme e tipologie dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S Coupler KK Series specifications

Bulkhead Type With One-Touch Fitting external appearance

Bulkhead Type With One-Touch Fitting external appearance

Body size Applicable tube outer diameter mm Model
M5 3.2 KK2P-23E
4 KK2P-04E
6 KK2P-06E
1/8 4 KK3P-04E
6 KK3P-06E
8 KK3P-08E
10 KK3P-10E
1/4 6 KK4P-06E
8 KK4P-08E
10 KK4P-10E
12 KK4P-12E
1/2 12 KK6P-12E
16 KK6P-16E

External dimensional drawing

Bulkhead Type With One-Touch Fitting dimensional drawing

Bulkhead Type With One-Touch Fitting dimensional drawing

Body size Model Applicable tube outer diameter T thread H1Width across flats H2Width across flats L1L2L3M Minimum hole diameter Effective area mm2 Weight g
Urethane tube Nylon tube
M5 KK2P-23E ø3.2 M8 × 0.75 10 10 28.3 12.3 12.5 12.7 2.5 3.7 4.4 6.0
KK2P-04E ø4 M9 × 0.75 11 3.4 8.1 8.1 6.6
KK2P-06E ø6 M11 × 0.75 14 14 28.6 12.7 13.5 9.7
1/8 KK3P-04E ø4 M12 × 1 39.3 18.4 16.9 16.0 3.2 3.9 5.6 16.6
KK3P-06E ø6 M14 × 1 17 17 40.2 16.8 17.0 4.7 10.1 12.8 22.3
KK3P-08E ø8 M16 × 1 19 43.4 20.0 18.5 6.0 15.7 22.6 30.2
KK3P-10E ø10 M20 × 1 22 24 46.4 22.0 21.0 22.6 54.7
1/4 KK4P-06E ø6 M14 × 1 17 17 47.0 25.2 16.8 17.0 4.7 10.1 12.8 30.6
KK4P-08E ø8 M16 × 1 19 50.2 20.0 18.5 6.2 19.8 22.6 38.2
KK4P-10E ø10 M20 × 1 22 24 53.2 22.0 21.0 7.7 27.6 35.3 61.4
KK4P-12E ø12 M22 × 1 24 27 54.2 23.0 22.0 9.0 40.2 50.9 75.2
1/2 KK6P-12E 60.1 31.0 9.2 41.2 86.1
KK6P-16E ø16 M28 × 1.5 30 32 62.6 24.5 25.0 13.0 - 106.2 125.0

Unit: mm

Flow rate characteristics

Air (0 to 1 MPa)

KK2 flow rate characteristics

KK2 flow rate characteristics

KK3, 4, 6 flow rate characteristics

KK3, 4, 6 flow rate characteristics

Water (0 to 0.4 MPa)

KK2 flow rate characteristics

KK2 flow rate characteristics

KK3, 4, 6 flow rate characteristics

KK3, 4, 6 flow rate characteristics

Refer to the manufacturer's catalog for product information not provided above.

Codice componente
KK2P-04E
KK2P-06E
KK2P-23E
KK3P-04E
KK3P-06E
KK3P-08E
KK3P-10E
KK4P-06E
KK4P-08E
KK4P-10E
KK4P-12E
KK6P-12E
KK6P-16E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size of Body Compatible Tube Outer Diameter
(mm)

5.53 €

3.71 €

5 Stesso giorno

Stock

M54

5.53 €

5 4 giorni M56

5.53 €

5 4 giorni M53.2

6.82 €

5 4 giorni 1/84

7.52 €

5 4 giorni 1/86

7.81 €

5 4 giorni 1/88

9.11 €

5 4 giorni 1/810

7.81 €

5 4 giorni 1/46

8.13 €

5 4 giorni 1/48

10.08 €

5 4 giorni 1/410

11.73 €

5 4 giorni 1/412

12.97 €

5 4 giorni 1/212

18.10 €

5 4 giorni 1/216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto With One-Touch Couplings Maschio/Femmina Plug
Materiale corpo principale EN CW614N Equiv. Liquido applicabile Water / Air Struttura valvola Single Passage Opening Closing Type
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard With or Without Check Valve No

Supporto tecnico