Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KKH4S-02F
S Coupler KKH Socket Female Thread Type external appearance
Performance
S Coupler KKH Socket Female Thread Type outline dimensional drawing
Body size | Model | T Pipe/ connection port diameter | H Width across flats | D | L1 | L2 When connected | Minimum hole diameter | Effective area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | KKH3S-01F | Rc1/8 | 14 | 20.2 | 36.0 | 38.5 | 8.2 | 20.6 | 23.8 |
KKH3S-02F | Rc1/4 | 17 | 40.1 | 42.4 | 21.1 | 33.1 | |||
KKH3S-03F | Rc3/8 | 19 | 41.9 | 44.3 | 37.1 | ||||
1/4 | KKH4S-02F | Rc1/4 | 19 | 28.0 | 50.4 | 54.1 | 10.9 | 39.6 | 58.1 |
KKH4S-03F | Rc3/8 | 51.1 | 54.8 | 14.4 | 42.7 | 47.4 |
(Unit: mm)
Operating fluid | Air, water |
---|---|
Operating pressure rangeNote: | KKH3: -90 kPa to 1 MPa KKH4: 0 to 1 MPa |
Guaranteed proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | Air: -5 to 60°C Water: 5 to 40°C (no freezing) |
Plating, seal | With electroless nickel plating (copper-free and fluorine-free application) and male thread sealant |
Connection plug | KK Series plug |
Note: Do not use with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Codice componente
|
---|
KKH4S-02F |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
19.40 € | 5 | 4 giorni |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Female Threaded Tapped | Maschio/Femmina | Attacco |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | EN CW614N Equiv. | Liquido applicabile | Water / Air | Struttura valvola | Single Passage Opening Closing Type |
Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Size of Body | 1/4 | Pipe Connection Bore Dia. | Rc1/4 |
With or Without Check Valve | Sì |
Si trova sulla pagina di KKH*S-*F, Raccordi S, Filettatura femmina, il codice articolo è il seguente: KKH4S-02F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KKH4S-02F.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali