Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Tipo | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.81 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
84.82 € | 1 | 4 giorni | - | 32 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Entrambe le estremità maschiate | Magnete incorporato | - | - | - | ||
87.76 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
85.77 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
86.98 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
89.74 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
87.76 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
91.73 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
89.74 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
93.71 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
91.73 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
84.82 € | 1 | 4 giorni | - | 32 | 125 | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Entrambe le estremità maschiate | Magnete incorporato | - | - | - | ||
85.77 € | 1 | 4 giorni | - | 32 | 150 | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Entrambe le estremità maschiate | Magnete incorporato | - | - | - | ||
108.68 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
106.32 € | 1 | 4 giorni | - | 40 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Entrambe le estremità maschiate | Magnete incorporato | - | - | - | ||
109.82 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
107.47 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
110.90 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
108.56 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
112.03 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
109.69 € | 1 | 4 giorni | - | 40 | 200 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Entrambe le estremità maschiate | Magnete incorporato | - | - | - | ||
116.61 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
114.27 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
121.18 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
118.84 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 40 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
125.56 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
122.61 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
127.24 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
124.29 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
130.68 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
127.73 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
134.03 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
131.10 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
140.89 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
137.95 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
147.73 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
144.81 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 50 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
124.29 € | 1 | 4 giorni | - | 50 | 150 | - | - | - | - | - | G | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Entrambe le estremità maschiate | Magnete incorporato | - | - | - | ||
160.35 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
156.27 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
161.90 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
157.82 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
163.60 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
159.53 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
164.61 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
160.53 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
171.19 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
167.10 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
177.73 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
173.65 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 63 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
185.61 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
180.06 € | 1 | 4 giorni | - | 80 | 125 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Entrambe le estremità maschiate | Magnete incorporato | - | - | - | ||
187.11 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
181.58 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
192.82 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 80 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
187.27 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 80 | 730 | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
194.44 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
188.92 € | 1 | 26 giorni | - | 80 | 200 | - | - | - | - | - | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Assente | Entrambe le estremità maschiate | Magnete incorporato | - | - | - | ||
205.27 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
199.73 € | 1 | 7 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 80 | - | Standard | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | With rubber bumper / Rod-end female thread | - | - | - | Tipo pneumatico | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Tipo
Opzione
Opzione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali