Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CDQ2KB20-10DZ
Remodeled with a new body for more flexibility.
Depending on the installation conditions, auto switches can be mounted on any of the 4 surfaces. (ø12 to ø25 [12‑ to 25‑mm bore size]: Mountable on 2 surfaces) This improves flexibility of equipment design.
ø32 to ø63 (32‑ to 63‑mm bore size)
ø12 to ø25 (12‑ to 25‑mm bore size)
Comparison image with conventional product
Prevents damage to auto switch.
Sleeves cannot get caught in the auto switch and its mounting rail, improving ease of work and safety.
Reduction in labor hours for design.
The outer dimensions of the cylinder do not change when an auto switch is mounted, so there is no need to check for interference with machinery.
Conventional product image
Tube Internal Diameter (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating method | Double acting, single rod | |||||||
Applicable fluids | Air | |||||||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||||||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||||||
Minimum operating pressure | 0.07 MPa | 0.05 MPa | ||||||
Ambient temperature and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to 70°C (No freezing) With auto switch: -10°C to 60°C (No freezing) | |||||||
Lubrication | Not required (non-lube) | |||||||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||||||
Allowable kinetic energy J | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 | 0.15 | 0.26 | 0.46 | 0.77 |
0.043Note 1) | ||||||||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mmNote 2) | |||||||
Rod non-rotating accuracy | ±2° | ±1° | ±0.8° |
ø12 (12‑mm bore size) with auto switch includes a rubber bumper as standard.
Note 1) Figures with rubber bumper (ø12 [12‑mm bore size] with auto switch only).Indicator symbol
Without cushion / rubber bumper
Tube I.D. | Standard stroke |
---|---|
12, 16 | 5, 10, 15, 20, 25, 30 |
20, 25 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 |
32, 40 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
50, 63 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100 |
(Unit: mm)
Tube Internal Diameter (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pneumatic type | Mounting | Through-hole (standard) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Both ends tapped | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | |||
Built-in magnet | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Piping method | Screw-in type | - | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8Note 1) Rc 1/8 | Rc 1/8 | Rc 1/4 | Rc 1/4 | |
TN | - | - | - | - | NPT 1/8 | NPT 1/8 | NPT 1/4 | NPT 1/4 | |||
TF | - | - | - | - | G 1/8 | G 1/8 | G 1/4 | G 1/4 | |||
Built-in one-touch fittings | - | - | - | - | ø6Note 2) | ø6 | ø8 | ø8 | |||
Male rod end | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Head side with spigot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Codice componente
|
---|
CDQ2KB20-10DZ |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Slot montaggio interruttore automatico | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.92 € | 1 | 4 giorni | 20 | 10 | - | 0.05~1 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Sì | - | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Cilindro piatto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Tipo | Tipo pneumatico |
Si trova sulla pagina di C(D)Q2K, cilindro compatto, doppio effetto, antirotazione, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori, il codice articolo è il seguente: CDQ2KB20-10DZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CDQ2KB20-10DZ.
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Slot montaggio interruttore automatico
Opzione
Opzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CDQ2KA40-15DZ |
CDQ2KA40-20DMZ |
CDQ2KA40-20DZ |
CDQ2KB20-15DMZ |
CDQ2KB20-15DZ |
CDQ2KB20-20DMZ |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Temperatura di esercizio (℃) | Pressione di esercizio (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Slot montaggio interruttore automatico | Opzione | Opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.85 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Sì | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
101.35 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Estremità asta maschio | Sì | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
99.19 € | 1 | 8 giorni | 40 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Entrambe le estremità maschiate | Rc | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Sì | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
58.79 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | Estremità asta maschio | Sì | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
57.34 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | Standard (filettatura femmina estremità asta) | Sì | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
62.23 € | 1 | 8 giorni | 20 | - | -10~ 70 | 0.05~ 1.0 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | Estremità asta maschio | Sì | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |