Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDQ2KWB25-10DZ |
CDQ2KWB25-20DZ |
CDQ2KWB25-25DZ |
CDQ2KWB25-50DZ |
CDQ2KWB32-35DZ |
CDQ2KWB40TF-15DZ |
CQ2KWB12-20D |
CQ2KWB25-20D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Funzione aggiuntiva | Ambiente, applicazioni | Temperatura di esercizio (℃) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Type of Mount Support | Lock unit magnet | Tipo | Slot montaggio interruttore automatico | Opzione | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.84 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
92.98 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
95.10 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
108.73 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
125.94 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 32 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Magnete incorporato | Foro passante (standard) | Rc | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno | ||
130.79 € | 1 | 4 giorni | - | 40 | 15 | - | - | - | - | - | G | Assente | 0.5 | Foro passante (standard) | Magnete incorporato | - | Sì | - | - | ||
60.82 € | 1 | 4 giorni | - | 12 | 20 | - | - | - | - | - | Vite M | Assente | 0.5 | Foro passante (standard) | Senza magnete | - | Assente | - | - | ||
84.56 € | 1 | 9 giorni | [Profilo blocco] Cilindro piatto | 25 | - | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Standard | -10~ 70 | Senza magnete incorporato | Foro passante (standard) | Vite M | - | - | - | - | Tipo pneumatico | - | Prodotto standard (Nessuna opzione) | Nessuno |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Asta doppia | Body Options | Standard (filettatura femmina estremità asta) |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo corpo principale
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Funzione aggiuntiva
Ambiente, applicazioni
Specifications
Support bracket
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Type of Mount Support
Lock unit magnet
Tipo
Slot montaggio interruttore automatico
Opzione
Opzione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali