Compact Cylinder, Lateral-Load-Resistant Type CQ2 Series

Compact Cylinder, Lateral-Load-Resistant Type CQ2 Series
A space-saving cylinder designed with a short overall length. Helps to make jigs and equipment more compact.
[Features]
· Remodeled with a new body for more flexibility. Small auto switches can be mounted on the 4 surfaces.
· Auto switches can be mounted at any position on the 4 surfaces to best match the installation conditions. (ø12 to ø25: 2 surfaces)
· Improved design flexibility.
· The auto switch rail has been removed. A round groove for mounting small auto switches has been provided on the 4 surfaces. · Supports up to ø200.
· No projection of auto switches.
· 2-color indicator solid state auto switch.
· Lateral-load-resistant type.
· Weight reduced by 5 to 13% (compared to conventional CQ2 Series).

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDQ2AS32-50DCMZ
CDQ2AS32-50DCZ
CDQ2AS40-40DCMZ
CDQ2AS50-20DCZ
CDQ2AS63-20DCZ
CDQ2BS32-10DCZ
CDQ2BS32-15DCMZ
CDQ2BS32-15DCZ
CDQ2BS32-25DCZ
CDQ2BS32-30DCZ
CDQ2BS40-10DCZ
CDQ2BS40-40DCMZ
CDQ2BS63-30DCMZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. cilindro: D
(Ø)
Support bracket Body Options

70.87 €

1 8 giorni 32Entrambe le estremità maschiateCon finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta

68.94 €

1 7 giorni 32Entrambe le estremità maschiateCon finecorsa in gomma

83.66 €

1 26 giorni 40Entrambe le estremità maschiateCon finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta

84.52 €

1 7 giorni 50Entrambe le estremità maschiateCon finecorsa in gomma

116.61 €

1 8 giorni 63Entrambe le estremità maschiateCon finecorsa in gomma

57.23 €

1 7 giorni 32Foro passante (standard)Con finecorsa in gomma

60.05 €

1 8 giorni 32Foro passante (standard)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta

58.11 €

1 7 giorni 32Foro passante (standard)Con finecorsa in gomma

59.98 €

1 8 giorni 32Foro passante (standard)Con finecorsa in gomma

60.95 €

1 7 giorni 32Foro passante (standard)Con finecorsa in gomma

74.71 €

1 7 giorni 40Foro passante (standard)Con finecorsa in gomma

83.66 €

1 7 giorni 40Foro passante (standard)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta

124.42 €

1 7 giorni 63Foro passante (standard)Con finecorsa in gomma / Filettatura maschio estremità asta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di funzionamento cilindro A doppia azione Metodo di funzionamento asta Aste singole Profilo corpo principale Cilindro piatto
Funzione aggiuntiva Standard Ambiente, applicazioni Standard Temperatura di esercizio(℃) -10:: 70
Cushion Smorzatore in gomma Specifications Magnete incorporato Port thread type Rc
Tipo Tipo pneumatico Opzione Prodotto standard (Nessuna opzione) Opzione Nessuno

Supporto tecnico