Compact Guide Cylinder With Air Cushion MGP Series

Compact Guide Cylinder With Air Cushion MGP Series
A space saving compact cylinder with guide.
[Features]
· The shortening of the guide rod and change to the thickness of the plate has reduced the product weight by up to 24%.
· By reducing the guide rod length by as much as 22 mm, the amount of machining work required to create clearance between the bottom of the cylinder body and the equipment has been reduced.
· Small auto switches and auto switches resistant to strong magnetic fields can be directly mounted on 2 sides.
· 4 types of mounting are possible. Piping is possible from 2 directions.
· With air cushion.

(i)Nota

  • ■ Linea di prodotti SMC
    Le pagine Web per i prodotti attualmente privi di singole pagine su questo sito verranno rilasciate su base ad hoc.
  • Le immagini dei prodotti possono essere immagini rappresentative. Fare riferimento al catalogo del produttore per i dettagli sulla forma.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MGPL16-25AZ
MGPL16-50AZ
MGPL16-75AZ
MGPL16-100AZ
MGPL16-125AZ
MGPL16-150AZ
MGPL16-200AZ
MGPL20-50AZ
MGPL20-75AZ
MGPL20-100AZ
MGPL20-125AZ
MGPL20-150AZ
MGPL20-175AZ
MGPL25-25AZ
MGPL25-50AZ
MGPL25-75AZ
MGPL25-100AZ
MGPL25-125AZ
MGPL25-150AZ
MGPL25-175AZ
MGPL25-200AZ
MGPL32-50AZ
MGPL32-75AZ
MGPL32-100AZ
MGPL32-125AZ
MGPL32-150AZ
MGPL32-175AZ
MGPL32-250AZ
MGPL40-25AZ
MGPL40-50AZ
MGPL40-75AZ
MGPL40-100AZ
MGPL40-125AZ
MGPL40-150AZ
MGPL40-175AZ
MGPL50-25AZ
MGPL50-50AZ
MGPL50-75AZ
MGPL50-100AZ
MGPL50-125AZ
MGPL50-150AZ
MGPL50-175AZ
MGPL63-25AZ
MGPL63-50AZ
MGPL63-75AZ
MGPL63-100AZ
MGPL63-150AZ
MGPL80-50AZ
MGPL80-75AZ
MGPL80-100AZ
MGPL100-50AZ
MGPL100-75AZ
MGPL100-100AZ
MGPL100-125AZ
MGPM16-25AZ
MGPM16-50AZ
MGPM16-75AZ
MGPM16-100AZ
MGPM16-125AZ
MGPM16-150AZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di funzionamento cilindro Metodo di funzionamento asta Profilo corpo principale D.I. cilindro: D
(Ø)
Corsa: L
(mm)
Funzione aggiuntiva Ambiente, applicazioni Pressione di esercizio
(MPa)
Cushion Port thread type Auto Switch Type of Shaft Bearing Custom-made Specifications Opzione

327.94 €

1 4 giorni ---1625----M5 × 0.8AssenteBoccola a sfereAssente-

349.63 €

1 4 giorni ---1650----M5 × 0.8AssenteBoccola a sfereAssente-

371.35 €

1 4 giorni ---1675----M5 × 0.8AssenteBoccola a sfereAssente-

393.10 €

1 7 giorni ---16100----M5 × 0.8AssenteBoccola a sfereAssente-

414.11 €

1 7 giorni ---16125----M5 × 0.8AssenteBoccola a sfereAssente-

435.79 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida16-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)M5×0.8-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

479.13 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida16-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)M5×0.8-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

386.82 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida20-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

408.15 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida20-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

429.34 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida20-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

450.71 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida20-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

471.90 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida20-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

493.18 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida20730Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

378.23 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida25-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

398.24 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida25-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

418.18 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida25-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

438.06 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida25-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

458.06 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida25-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

478.02 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida25-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

498.02 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida25730Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

517.89 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida25-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

471.26 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida32-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

516.65 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida32-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

561.97 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida32-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

607.29 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida32-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

652.61 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida32-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

697.94 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida32730Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

833.06 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida32-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

465.60 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida40-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

513.23 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida40-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

560.77 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida40-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

608.35 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida40-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

655.97 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida40-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

703.48 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida40-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

751.06 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida40730Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

519.94 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida50-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

578.32 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida50-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

636.73 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida50-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

695.06 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida50-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

753.40 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida50-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

811.74 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida50-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

870.15 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida50730Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

563.58 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida63-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

623.29 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida63-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

683.00 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida63-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

742.73 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida63-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

862.10 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida63-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

830.45 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida80-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

905.02 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida80-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard-Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

979.73 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida80-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

1,079.56 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida100-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

1,179.34 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida100-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

1,279.19 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida100-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

1,379.03 €

1 7 giorni [A doppia azione] A doppia azioneAste singoleCon guida100-Standard / Con funzione dente d’arresto astaStandard0.12~1Cuscini d’aria su entrambi i lati (senza paracolpi)Rc-Boccola a sfere-Prodotto standard (Nessuna opzione)

256.29 €

1 4 giorni ---1625----M5 × 0.8AssenteCuscinetto scorrevoleAssente-

267.10 €

1 4 giorni ---1650----M5 × 0.8AssenteCuscinetto scorrevoleAssente-

277.97 €

1 4 giorni ---1675----M5 × 0.8AssenteCuscinetto scorrevoleAssente-

288.82 €

1 4 giorni ---16100----M5 × 0.8AssenteCuscinetto scorrevoleAssente-

299.23 €

1 4 giorni ---16125----M5 × 0.8AssenteCuscinetto scorrevoleAssente-

310.03 €

1 4 giorni ---16150----M5 × 0.8AssenteCuscinetto scorrevoleAssente-

Loading...

Supporto tecnico