Codice articolo del costruttore: MGF40-30
Marca: SMC
Prezzo: 758.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D.I. cilindro: D: 40 Ø
Corsa: L: 30 mm
Pressione di esercizio: 0.1~1 MPa
Port thread type: Rc
Opzione: -
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MGF40-30
A large diameter guide rod enables the cylinder to handle eccentric loads applied from any direction within a 360° angle.
Allowable moment
Tube Internal Diameter (mm) | Allowable moment (N·m) |
---|---|
40 | 10 |
63 | 40 |
100 | 110 |
*Values are at a cylinder speed of 100 mm/s.
An internal non-rotating guide pin prevents rotation of the top plate.
Non-rotating accuracy
Tube Internal Diameter (mm) | Non-rotating accuracy θ |
---|---|
40 | ±0.08° |
63 | ±0.06° |
100 | ±0.05° |
Series Variations table
Can be mounted from two directions, top and bottom.
Changing direction
Positioning
Tube Internal Diameter (mm) | 40 | 63 | 100 |
---|---|---|---|
Operating method | Double acting type | ||
Applicable fluids | Air | ||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | ||
Minimum operating pressure | 0.1 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -10 to 60°C | ||
Operating piston speed | 20 to 200 mm/s | ||
Cushioning | Rubber bumper at both ends | ||
Lubrication | Non-lube | ||
Stroke length tolerance | 0 to +1.0 mm |
Codice componente
|
---|
MGF40-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Opzione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758.48 € | 1 | 4 giorni | 40 | 30 | 0.1~1 | Rc | - |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Con guida |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard / Con funzione dente d’arresto asta | Ambiente, applicazioni | Standard | Cushion | Finecorsa in gomma su entrambe le estremità |
Si trova sulla pagina di MGF, tavola guidata, antirotazione, il codice articolo è il seguente: MGF40-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MGF40-30.
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Corsa: L(mm)
Port thread type
Opzione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MGF100-75 |
MGF100TF-30 |
MGF100TF-50 |
MGF40-50 |
MGF40-75 |
MGF40TF-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.I. cilindro: D (Ø) | Corsa: L (mm) | Pressione di esercizio (MPa) | Port thread type | Opzione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,715.45 € | 1 | 39 giorni | 100 | - | - | Rc | Prodotto standard (Nessuna opzione) | ||
1,541.85 € | 1 | 4 giorni | 100 | 30 | 0.1~1 | G | - | ||
1,622.97 € | 1 | 4 giorni | 100 | 50 | 0.1~1 | G | - | ||
794.55 € | 1 | 4 giorni | 40 | 50 | 0.1~1 | Rc | - | ||
837.66 € | 1 | 26 giorni | 40 | 75 | 0.1~1 | Rc | - | ||
883.29 € | 1 | 4 giorni | 40 | 100 | 0.1~1 | G | - |