Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDM2B20-75Z |
CDM2B32-50Z |
CDM2L25-100AZ |
CM2B20-50Z |
CM2B20-75Z |
CM2U32-50Z |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. cilindro: D (Ø) | Cushion | Specifications | Type of Mount Support | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.81 € | 1 | 7 giorni | 20 | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Intaglio sui due lati | ||
67.35 € | 1 | 7 giorni | 32 | Smorzatore in gomma | Magnete incorporato | Intaglio sui due lati | ||
94.77 € | 1 | 7 giorni | 25 | Cuscino d'aria | Magnete incorporato | Tipo con piede assiale | ||
56.44 € | 1 | 7 giorni | 20 | Smorzatore in gomma | Senza magnete incorporato | Intaglio sui due lati | ||
59.16 € | 1 | 7 giorni | 20 | Smorzatore in gomma | Senza magnete incorporato | Intaglio sui due lati | ||
81.98 € | 1 | 7 giorni | 32 | Smorzatore in gomma | Senza magnete incorporato | Tipo perno estremità asta |
Loading...
Metodo di funzionamento cilindro | A doppia azione | Metodo di funzionamento asta | Aste singole | Profilo corpo principale | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Standard | Ambiente, applicazioni | Standard | Temperatura di esercizio(℃) | -10:: 70 |
Pressione di esercizio(MPa) | 0.05:: 1.0 | Port thread type | Rc | Swinging Receiving Metal | Senza staffa |
Rod Tip Metal Fitting | Senza staffa | Rod Tip Shape | Estremità asta maschio | Bellows | Nessuno |
Tipo | Tipo pneumatico |
Configura
Proprietà di base
D.I. cilindro: D(Ø)
Cushion
Specifications
Type of Mount Support
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali