VBAT, serbatoio d'aria capacità limitata

VBAT, serbatoio d'aria capacità limitata
The Air Tank VBAT Series allows for compact connections with booster regulators.
[Features]
· Can also be used alone as a tank.
· Does not fall under the Japanese Construction Code for Second Class Pressure Vessels.
· Partially compatible with some international standards.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for details on product specifications.
  • CAD data is not supported for some model numbers
  • The products shown in the image are representative.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Air Tank VBAT Series Details

Air Tank VBAT Series: product images

Air Tank VBAT Series: product images

Air Tank VBAT Series Specifications

Model Number Notation

Standard product (for Japanese domestic market)

Standard product (for Japanese domestic market)

  • *Note) A safety valve port is provided only when option R or S is selected.
CE certified product

CE certified product

Product compliant with Chinese pressure vessel regulations

Product compliant with Chinese pressure vessel regulations

  • *38L type is not supported.
  • *Note) Order drain valves separately if required.
ASME standards compliant product

ASME standards compliant product

Product not subject to ASME standards

Product not subject to ASME standards

 
 
  • *Note) Under new Japanese measurement laws, this product is only available for sale outside of Japan (SI units are used in Japan).
  • *Note 1) Customers are responsible for preparing a safety valve.
  • *Note 2) Safety valve does not meet ASME specifications.

Specifications Table

ModelVBAT05□1VBAT10□1VBAT20□1VBAT38□1
Applicable fluidsCompressed Air
Tank capacity: L5102038
Maximum operating pressure (MPa)VBAT□A12.01.0
VBAT□S12.0
IN connection port size3/81/2
OUT connection port size3/81/21/23/4
Ambient and working fluid temperature °C0 to 75
Installation orientationHorizontal (floor installation)
Weight (kg)VBAT□A16.6101421
VBAT□S13.24.91219
MaterialsVBAT□A1Carbon steel (SS400)
VBAT□S1Stainless steel (SUS304)
PaintVBAT□A1Outside: silver paint, Inside: rustproof paint
VBAT□S1None
Codice componente
VBAT05A-SV-Q
VBAT05AF-SV-Q
VBAT10A-SV-Q
VBAT10AF-SV-Q
VBAT20A-RV-Q
VBAT20AF-RV-Q
VBAT38A-RV-Q
VBAT38AF-RV-Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Filettatura Misura raccordo di collegamento Opzione

476.61 €

1 26 giorni 5LRcIN 3/8, OUT 3/8Valvola di sicurezza (pressione regolata: 2MPa), con valvola di scarico

389.27 €

1 3 giorni 5LGIN 3/8, OUT 3/8Valvola di sicurezza (pressione regolata: 2MPa), con valvola di scarico

605.85 €

1 14 giorni 10LRcIN 1/2, OUT 1/2Valvola di sicurezza (pressione regolata: 2MPa), con valvola di scarico

494.81 €

1 4 giorni 10LGIN 1/2, OUT 1/2Valvola di sicurezza (pressione regolata: 2MPa), con valvola di scarico

718.98 €

1 26 giorni 20LRcIN 3/4, OUT 1/2Valvola di sicurezza (pressione regolata: 1MPa), con valvola di scarico

718.98 €

1 4 giorni 20LGIN 3/4, OUT 1/2Valvola di sicurezza (pressione regolata: 1MPa), con valvola di scarico

864.44 €

1 68 giorni 38LRcIN 3/4, OUT 3/4Valvola di sicurezza (pressione regolata: 1MPa), con valvola di scarico

864.44 €

1 4 giorni 38LGIN 3/4, OUT 3/4Valvola di sicurezza (pressione regolata: 1MPa), con valvola di scarico

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Serbatoio Tipo Prodotto certificato CE (con autocertificazione di conformità) Materiali Acciaio al carbonio (SS400)

Supporto tecnico