Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Transmitter / Pneumatic Indicator VR3100 Series product images
Transmitter / Pneumatic Indicator VR3100 Series indicator symbols
Model | VR3100-01R | VR3100-01G | VR3100-01O |
---|---|---|---|
Color of indicator | Red | Green | Orange |
Operating pressure | 0.1 to 0.8MPa | ||
Ambient and operating air temperature | -5 to +60°C (no freezing) | ||
Operating frequency | 100 c.p.m or less | ||
Connection port size | Rc 1/8 | ||
Weight | 40 g |
Transmitter / Pneumatic Indicator VR3100 Series structural drawings
Number | Name | Materials |
---|---|---|
1 | Main body | Aluminum alloy |
2 | Indicator window | Acrylic |
3 | Piston | POM |
4 | Return spring | Stainless steel |
5 | DY seal | NBR |
(Unit: mm)
Transmitter / Pneumatic Indicator VR3100 Series dimensional drawings
Codice componente
|
---|
VR3100-01G |
VR3100-01O |
VR3100-01R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spia | |
---|---|---|---|---|---|
39.53 € | 1 | 4 giorni | Verde | ||
39.53 € | 1 | 4 giorni | Arancione | ||
39.53 € | 1 | 4 giorni | Rosso |
Loading...
Tipo | Con relè | Filettatura | Rc | Misura raccordo di collegamento | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Corpo principale: lega di alluminio |
Configura
Proprietà di base
Spia
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali