Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series product images
Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series indicator symbols
Model | VR3100-01R | VR3100-01G |
---|---|---|
Color of indicator | Red | Green |
Operating pressure | 0.15 to 1.0 MPa | |
Ambient and operating air temperature | -5 to +60°C (no freezing) | |
Operating frequency | 300 c.p.m or less | |
Connection port size | R1/8 | |
Weight | 6 g |
Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series structural drawings
Number | Name | Materials |
---|---|---|
1 | Body | Brass |
2 | Piston A | POM |
3 | Plug | PE |
4 | Spring | Stainless steel |
5 | O-ring | NBR |
(Unit: mm)
Transmitter / Miniature Pneumatic Indicator VR3110 Series: dimensional drawings
Codice componente
|
---|
VR3110-01G |
VR3110-01R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spia | |
---|---|---|---|---|---|
4.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Verde | ||
4.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Rosso |
Loading...
Tipo | Con relè | Filettatura | R | Misura raccordo di collegamento | 1/8 |
---|---|---|---|---|---|
Materiali | Corpo: ottone |
Configura
Stock
Proprietà di base
Spia
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali