Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cylinder Positioner IP200 Series: product images
Model number example
Supply pressure | 0.3 to 0.7 MPa |
---|---|
Input pressure | 0.02 to 0.1 MPa |
Applicable cylinder diameter | ø50 (diameter 50 mm) or more |
Applicable stroke | 25 to 300 mm or less |
Sensitivity Note 1) | Within 0.5% F.S. |
Linearity Note 1) | Within ±2% F.S. |
Hysteresis Note 1) | Within 1% F.S. |
Repeatability Note 1) | Within ±1% F.S. |
Air consumption amount Note 2) | Within 18 L/min (ANR) (SUP = 0.5 MPa) |
Influence by fluctuations in supply pressure | Within 1% F.S / 0.05 MPa |
Ambient and operating air temperature | -5°C to +60°C |
Connection port size | Rc 1/4 (pressure gauge Rc 1/8) |
Weight | Approx. 700 g (at 100 mm stroke) |
Part number | Name | Additional notes |
---|---|---|
IP200-02 | Pilot valve unit | - |
39020-23 | Seal kit | Temperature classification - standard product (-5°C to +60°C) |
(Unit: mm)
Cylinder Positioner IP200 Series: dimensional drawings
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma corsa (mm) | Corsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
282.50 € | 1 | 26 giorni | 25–50 | 25 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 25–50 | 30 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 25–50 | 35 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 25–50 | 40 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 25–50 | 45 | ||
282.50 € | 1 | 4 giorni | 25–50 | 50 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 51–75 | 60 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 51–75 | 63 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 51–75 | 65 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 51–75 | 70 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 51–75 | 75 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 76–100 | 80 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 76–100 | 85 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 76–100 | 90 | ||
282.50 € | 1 | 26 giorni | 76–100 | 96 | ||
282.50 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 76–100 | 100 | ||
286.37 € | 1 | 26 giorni | 101–125 | 110 | ||
286.39 € | 1 | 26 giorni | 101–125 | 115 | ||
286.39 € | 1 | 26 giorni | 101–125 | 120 | ||
286.32 € | 1 | 4 giorni | 101–125 | 125 | ||
286.39 € | 1 | 26 giorni | 126–150 | 130 | ||
286.37 € | 1 | 26 giorni | 126–150 | 135 | ||
286.37 € | 1 | 26 giorni | 126–150 | 140 | ||
286.32 € | 1 | 4 giorni | 126–150 | 150 | ||
286.32 € | 1 | 4 giorni | 151–175 | 160 | ||
286.37 € | 1 | 26 giorni | 151–175 | 164 | ||
286.39 € | 1 | 26 giorni | 151–175 | 168 | ||
286.39 € | 1 | 26 giorni | 151–175 | 170 | ||
286.39 € | 1 | 26 giorni | 151–175 | 175 | ||
286.39 € | 1 | 26 giorni | 176–200 | 180 | ||
286.39 € | 1 | 26 giorni | 176–200 | 185 | ||
286.39 € | 1 | 12 giorni | 176–200 | 186 | ||
286.39 € | 1 | 26 giorni | 176–200 | 190 | ||
286.37 € | 1 | 26 giorni | 176–200 | 195 | ||
286.32 € | 1 | 4 giorni | 176–200 | 200 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 201 – 225 | 210 | ||
292.05 € | 1 | 26 giorni | 201 – 225 | 220 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 226–250 | 230 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 226–250 | 235 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 226–250 | 240 | ||
292.05 € | 1 | 4 giorni | 226–250 | 250 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 251 – 275 | 254 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 251 – 275 | 260 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 251 – 275 | 265 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 251 – 275 | 270 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 251 – 275 | 275 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 276–300 | 280 | ||
292.10 € | 1 | 26 giorni | 276–300 | 290 | ||
292.05 € | 1 | 4 giorni | 276–300 | 300 |
Loading...
Tipo | Dispositivo ausiliario strumentazione | Filettatura | Rc | Misura raccordo di collegamento | 1/4 (manometro 1/8) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma corsa(mm)
Corsa(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali