Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Model | G33 | GA33 | |
---|---|---|---|
Type | Back side thread | Vertical side thread | |
Port size*1 | R 1/8 | ||
Fluid*2 *3 | Air | ||
Indication precision*4 | ±3% (full span) | ||
Material | Case | Stainless steel | |
Clear cover | Glass | ||
Stud | Brass | ||
Bourdon tube | Brass | ||
Weight (kg) | 0.03 | 0.033 | |
Compatible model | IP5000, IR1000, IT1000 | ARM2500, 3000 |
Model | *1Pressure range | Indication unit | Port size | Note |
---|---|---|---|---|
MPa | ||||
G33-2-01 | 0 to 0.2 | MPa | R 1/8 | - |
G33-3-01 | 0 to 0.3 | |||
G33-4-01 | 0 to 0.4 | |||
G33-6-01 | 0 to 0.6 | |||
G33-10-01 | 0 to 1.0 | |||
GA33-2-01 | 0 to 0.2 | |||
GA33-4-01 | 0 to 0.4 | |||
GA33-7-01 | 0 to 0.7 | |||
GA33-10-01 | 0 to 1.0 |
Model | *1Pressure range | Indication unit | Port size | Note |
---|---|---|---|---|
MPa | ||||
G33-2-01-X2 | 0 to 0.2 | MPa | R 1/8 | X2: stud parts electroless nickel plated |
G33-4-01-X2 | 0 to 0.3 | |||
G33-6-01-X2 | 0 to 0.4 | |||
G33-10-01-X2 | 0 to 1.0 | |||
GA33-2-01-X2 | 0 to 0.2 | X2: stud parts nickel plated | ||
GA33-4-01-X2 | 0 to 0.4 | |||
GA33-7-01-X2 | 0 to 0.7 | |||
GA33-10-01-X2 | 0 to 1.0 | |||
G33-10-01-X4 | 0 to 1.0 | X4: oil-free (wetted parts degreasing) |
Model number example
- | Symbol | Content | (1) | ||
---|---|---|---|---|---|
Shape | |||||
G33 | GA33 | ||||
Back side thread | Vertical side thread | ||||
(2) | Max. display pressure | 2 | 0.2 MPa | ● | ● |
3 | 0.3 MPa | ● | - | ||
4 | 0.4 MPa | ● | ● | ||
6 | 0.6 MPa | ● | - | ||
7 | 0.7 MPa | ● | ● | ||
10 | 1.0 MPa | ● | ● | ||
(3) | Port size | 01 | R 1/8 | ● | ● |
(5) | Special specification*1 | No Mark | - | ● | ● |
X2 | Stud parts nickel plated | ● | ● | ||
X4 | Oil-free (wetted parts degrease washing) | ● | ● |
(Unit: mm)
G33-□□-01 dimensional drawing
(Unit: mm)
GA33-□□-01 dimensional drawing
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape | Maximum Indicated Pressure | Special Specification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.26 € | 1 | 39 giorni | Filettatura lato posteriore | 0.2MPa | Assente | ||
17.74 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato posteriore | 0,2 MPa | Nichelatura | ||
17.19 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato posteriore | 0,2 MPa | Senza olio (lavaggio sgrassante parti bagnate) | ||
14.15 € | 1 | 39 giorni | Filettatura lato posteriore | 0.3MPa | Assente | ||
14.15 € | 1 | 7 giorni | Filettatura lato posteriore | 0.4MPa | Assente | ||
17.71 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato posteriore | 0,4 MPa | Nichelatura | ||
17.19 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato posteriore | 0,4 MPa | Senza olio (lavaggio sgrassante parti bagnate) | ||
14.15 € | 1 | 33 giorni | Filettatura lato posteriore | 0.6MPa | Assente | ||
14.15 € | 1 | 4 giorni | Filettatura lato posteriore | 0.7MPa | Assente | ||
18.18 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato posteriore | 0,7 MPa | Senza olio (lavaggio sgrassante parti bagnate) | ||
14.15 € | 1 | 7 giorni | Filettatura lato posteriore | 1.0MPa | Assente | ||
17.71 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato posteriore | 1,0 MPa | Nichelatura | ||
17.19 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato posteriore | 1,0 MPa | Senza olio (lavaggio sgrassante parti bagnate) | ||
16.90 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato verticale | 0,2 MPa | Assente | ||
17.74 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato verticale | 0,2 MPa | Nichelatura | ||
20.60 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato verticale | 0,2 MPa | Senza olio (lavaggio sgrassante parti bagnate) | ||
14.15 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato verticale | 0,4 MPa | Assente | ||
17.71 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato verticale | 0,4 MPa | Nichelatura | ||
14.15 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato verticale | 0,7 MPa | Assente | ||
14.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Filettatura lato verticale | 1.0MPa | Assente | ||
17.71 € | 1 | Preventivo | Filettatura lato verticale | 1,0 MPa | Nichelatura | ||
17.24 € | 1 | 26 giorni | Filettatura lato verticale | 1,0 MPa | Senza olio (lavaggio sgrassante parti bagnate) |
Loading...
Connection screw | R1/8 | Size | 30 | Transparent cover material | Vetro |
---|---|---|---|---|---|
Unit Specifications | MPa |
Configura
Stock
Proprietà di base
Shape
Maximum Indicated Pressure
Special Specification
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali